Rodamientos de bolas a rótula

1308KC3 - SNR

1308KC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior57,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior74,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Referencia del manguito asociadoH308
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,704 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29 kN
C0 - Capacidad de carga estática9,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,44 kN
e - Coeficiente0.24
Y0- Coeficiente carga estática axial2.74
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.62
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.05
N ref - Velocidad térmica de referencia7400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,248 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,752 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,752 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,417 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
da max - Diámetro max apoyo AI57 mm
db - Diámetro mínimo del manguito44 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined