Rodamientos de bolas a rótula

1313SKC3 - NTN

1313SKC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Referencia del manguito asociadoH313X
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,47 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática22,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,67 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.9
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.7
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI76 mm
da max - Diámetro max apoyo AI85 mm
db - Diámetro mínimo del manguito80 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE129 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined