Rodamientos de bolas a rótula

1316S - NTN

1316S

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior39 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso4,24 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica89 kN
C0 - Capacidad de carga estática33 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,8 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial3.1
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.9
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI91 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE159 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined