• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

16006C3 - NTN

16006C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,091 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,35 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,57 kN
f0 - Coeficiente15.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE53 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image