Rodamientos de bolas de 1 hilera

16015C3 - NTN

16015C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior115 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,464 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica27,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,6 kN
f0 - Coeficiente16.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI79 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image