• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

16030C4 - NTN

16030C4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior225 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso3,07 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica107 kN
C0 - Capacidad de carga estática101 kN
Cu - Carga límite de fatiga5 kN
f0 - Coeficiente16.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI156,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE218,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image