• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

16036C3 - NTN

16036C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior180 mm
D - Diámetro exterior280 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso6,49 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica129 kN
C0 - Capacidad de carga estática134 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,85 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI189 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE271 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image