Rodamiento de agujas, anillo interior
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 12 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 20,5 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 17 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo interior | Non/No |
| t - Largo chaflán AI | 1,5 mm |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,019 kg |

| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 14 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |