Anillos interiores

1R140X155X42 - NTN

1R140X155X42

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior42 mm
F - Cota bajo rodillos155 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI3 mm
Clase de precisiónP0
Peso1,1 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI148 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm