Anillos interiores

1R15X18X165 - NTN

1R15X18X165

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16,5 mm
F - Cota bajo rodillos18 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI1,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,01 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm