Anillos interiores

1R20X25X32 - NTN

1R20X25X32

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
F - Cota bajo rodillos25 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI1,8 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,041 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI22 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm