Anillos interiores

1R30X35X26P5 - NTN

1R30X35X26P5

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
F - Cota bajo rodillos35 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI1,8 mm
Clase de precisiónP5
Peso0,05 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm