Anillos interiores

1R35X42X27 - NTN

1R35X42X27

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
F - Cota bajo rodillos42 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,08 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI39 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm