Anillos interiores

1R50X58X40 - NTN

1R50X58X40

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
F - Cota bajo rodillos58 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,209 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm