Anillos interiores

1R7X10X105 - NTN

1R7X10X105

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior7 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10,5 mm
F - Cota bajo rodillos10 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI1 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,003 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI9 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm