• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Anillos interiores

1R7X9X10 - NTN

1R7X9X10

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior7 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
F - Cota bajo rodillos9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI1 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,002 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI8,2 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,15 mm