Anillos interiores

1R9X12X16 - NTN

1R9X12X16

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior9 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
F - Cota bajo rodillos12 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI1 mm
Clase de precisiónP0
Peso0,006 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI11 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm