• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

21306V - SNR

21306V

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior40,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior59,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Número de agujeros de lubricación0
b - Ancho ranura0 mm
k - Diámetro agujero0 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,394 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica64,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática52,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,1 kN
e - Coeficiente0.28
Y0- Coeficiente carga estática axial2.39
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.45
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.64
N ref - Velocidad térmica de referencia7800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,856 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,144 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,973 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,405 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI37 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image