Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 55 mm |
| D - Diámetro exterior | 120 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 29 mm |
| d2 - Diámetro exterior anillo interior | 73,6 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 102 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| Número de agujeros de lubricación | 0 |
| b - Ancho ranura | 0 mm |
| k - Diámetro agujero | 0 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 1,537 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 172 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 164 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 20 kN |
| e - Coeficiente | 0.24 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.76 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.83 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.21 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 5000 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 6900 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 6,26 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 8,74 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,81 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,905 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,417 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da max - Diámetro max apoyo AI | 0 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 66 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 109 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |