Rodamientos de rodillos esféricos

21311VW33 - SNR

21311VW33

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior73,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior102 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura10,18 mm
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,537 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica172 kN
C0 - Capacidad de carga estática164 kN
Cu - Carga límite de fatiga20 kN
e - Coeficiente0.24
Y0- Coeficiente carga estática axial2.76
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.83
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.21
N ref - Velocidad térmica de referencia5000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,26 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,74 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,81 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,417 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI66 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE109 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image