Rodamientos de rodillos esféricos

21315VKC3 - SNR

21315VKC3

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, diámetro interior cónico 1:12

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior97,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior136 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación0
b - Ancho ranura0 mm
k - Diámetro agujero0 mm
Referencia del manguito asociadoH315
Clase de Juego RadialC3
Peso3,55 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica280 kN
C0 - Capacidad de carga estática274 kN
Cu - Carga límite de fatiga31,7 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.87
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.93
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.37
N ref - Velocidad térmica de referencia4000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,255 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,745 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,791 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,896 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,417 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI87 mm
db - Diámetro mínimo del manguito80 mm
Ce - Longitud mínima del manguito6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE148 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image