Rodamientos de rodillos esféricos

21318VM - SNR

21318VM

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior43 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior161,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación0
b - Ancho ranura0 mm
k - Diámetro agujero0 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso6,03 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica370 kN
C0 - Capacidad de carga estática377 kN
Cu - Carga límite de fatiga41,3 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial2.93
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.47
N ref - Velocidad térmica de referencia3400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,72 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,28 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,024 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,012 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,42 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI104 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE176 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image