El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
100 mm
D - Diámetro exterior
215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
47 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
133 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
179 mm
rs - Radio mínimo de conexión
3 mm
b - Ancho ranura
9 mm
k - Diámetro agujero
5 mm
Referencia del manguito asociado
H320
Clase de Juego Radial
C3
Peso
8,78 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
410 kN
C0 - Capacidad de carga estática
465 kN
Cu - Carga límite de fatiga
42,5 kN
e - Coeficiente
0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.94
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
3.01
Y2 - Coeficiente carga axial superior
4.48
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
2600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
114 mm
db - Diámetro mínimo del manguito
108 mm
Ce - Longitud mínima del manguito
7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
201 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento