Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida,juntas con contacto en ambos lados
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 17 mm |
| D - Diámetro exterior | 40 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 16 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 21,7 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 31,7 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,088 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 7,9 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 2,01 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,09 kN |
| e - Coeficiente | 0.33 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.03 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 1.94 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.99 |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 11000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 4,822 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 7,178 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,784 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,392 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,402 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 21 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 36 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,6 mm |