• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas a rótula

2213KC3 - SNR

2213KC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior82,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior102,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Referencia del manguito asociadoH313
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso1,419 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43 kN
C0 - Capacidad de carga estática16,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,75 kN
e - Coeficiente0.28
Y0- Coeficiente carga estática axial2.34
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.23
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.45
N ref - Velocidad térmica de referencia6400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,701 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,299 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,667 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,334 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,428 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI73 mm
da max - Diámetro max apoyo AI79 mm
db - Diámetro mínimo del manguito70 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE112 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined