Rodamientos de bolas a rótula

2214SC3 - NTN

2214SC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso1,55 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica44 kN
C0 - Capacidad de carga estática17,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,1 kN
e - Coeficiente0.26
Y0- Coeficiente carga estática axial2.5
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.4
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI78 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE117 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined