Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 80 mm |
| D - Diámetro exterior | 140 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 33 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 99 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 120,8 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| Referencia del manguito asociado | H316 |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 2,1 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 48,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 19,9 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,86 kN |
| e - Coeficiente | 0.25 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.61 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.49 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3.86 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 5400 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 5900 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 8,712 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 11,288 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 7,526 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,763 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,436 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 89 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 96 mm |
| db - Diámetro mínimo del manguito | 85 mm |
| Ce - Longitud mínima del manguito | 12 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 131 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |