Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 50,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 70,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 5,38 mm k - Diámetro agujero 2,5 mm Referencia del manguito asociado H308 Clase de Juego Radial C4 Peso 0,5 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 116 kN C0 - Capacidad de carga estática 105 kN Cu - Carga límite de fatiga 12,8 kN e - Coeficiente 0.27 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.41 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.47 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.68 N ref - Velocidad térmica de referencia 8200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 11000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,64 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,36 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,618 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,809 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,415 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 47 mm db - Diámetro mínimo del manguito 44 mm Ce - Longitud mínima del manguito 5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 73 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors