Rodamientos de rodillos esféricos

22210EG15KW33 - SNR

22210EG15KW33

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de poliamida, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior59,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior80,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura5,83 mm
k - Diámetro agujero2,5 mm
Referencia del manguito asociadoH310
Clase de Juego RadialCN
Peso0,559 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica130 kN
C0 - Capacidad de carga estática124 kN
Cu - Carga límite de fatiga15,1 kN
e - Coeficiente0.24
Y0- Coeficiente carga estática axial2.78
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.84
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.23
N ref - Velocidad térmica de referencia6700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica9100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,631 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,37 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,341 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,171 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,424 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI57 mm
db - Diámetro mínimo del manguito55 mm
Ce - Longitud mínima del manguito9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image