ROX es una solución patentada, diseñada para aplicaciones de transportadores en entornos contaminados: cuanto más severo es el entorno, mayor es su rendimiento. ROX es ideal para aplicaciones en sectores como minas y canteras, cementeras, pulpa y papel, reciclaje y acero.
Diseñado para los responsables de mantenimiento, ROX maximiza la producción al reducir significativamente el tiempo de inactividad: más del doble de vida útil de los rodamientos y una reducción de la lubricación de más del 50% en comparación con las soluciones abiertas, gracias a los deflectores metálicos dobles (ZZ).
Los deflectores soldados a la jaula permiten controlar la desalineación de los rodamientos y el juego radial durante el montaje. La velocidad, la temperatura, el montaje, el ajuste y los accesorios son idénticos a los de la versión abierta estándar equivalente. También es 100% compatible con los rodamientos estándar premium (ISO).
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 60 mm |
| D - Diámetro exterior | 110 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 28 mm |
| d2 - Diámetro exterior anillo interior | 71,9 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 98,5 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Número de agujeros de lubricación | 3 |
| b - Ancho ranura | 6,9 mm |
| k - Diámetro agujero | 3 mm |
| Referencia del manguito asociado | H312 |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 1,17 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 187 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 181 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 22,1 kN |
| e - Coeficiente | 0.24 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.78 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.84 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.23 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 5600 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 7500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 7,595 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 10,405 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 6,174 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,087 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,422 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da max - Diámetro max apoyo AI | 71,9 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 69 mm |
| db - Diámetro mínimo del manguito | 65 mm |
| Ce - Longitud mínima del manguito | 9 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 101 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors