El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
65 mm
D - Diámetro exterior
120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
31 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
78,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
107 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
Número de agujeros de lubricación
0
b - Ancho ranura
0 mm
k - Diámetro agujero
0 mm
Clase de Juego Radial
C4
Peso
1,6 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
226 kN
C0 - Capacidad de carga estática
224 kN
Cu - Carga límite de fatiga
27,3 kN
e - Coeficiente
0.24
Y0- Coeficiente carga estática axial
2.73
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
2.79
Y2 - Coeficiente carga axial superior
4.15
N ref - Velocidad térmica de referencia
5300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
6900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
7,596 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
10,404 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
6,175 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
3,088 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,422 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI
0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI
74 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
111 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento