Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 75 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 31 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 88,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 117,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 7,37 mm k - Diámetro agujero 3,5 mm Referencia del manguito asociado H315 Clase de Juego Radial CN Peso 1,56 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 244 kN C0 - Capacidad de carga estática 249 kN Cu - Carga límite de fatiga 29,9 kN e - Coeficiente 0.22 Y0- Coeficiente carga estática axial 3.06 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 3.13 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.67 N ref - Velocidad térmica de referencia 4600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 84 mm db - Diámetro mínimo del manguito 80 mm Ce - Longitud mínima del manguito 12 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 121 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors