Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 80 mm |
| D - Diámetro exterior | 140 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 33 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 126,7 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| Número de agujeros de lubricación | 3 |
| b - Ancho ranura | 7,87 mm |
| k - Diámetro agujero | 3,5 mm |
| Referencia del manguito asociado | H316 |
| Clase de Juego Radial | C4 |
| Peso | 2,041 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 267 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 272 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 32 kN |
| e - Coeficiente | 0.22 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 3.06 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 3.13 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.67 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 4300 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 5800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 7,695 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 10,305 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 6,681 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,341 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,427 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da max - Diámetro max apoyo AI | 0 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 91 mm |
| db - Diámetro mínimo del manguito | 85 mm |
| Ce - Longitud mínima del manguito | 12 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 129 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |