El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 80 mm |
D - Diámetro exterior | 140 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 33 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 126,7 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
Número de agujeros de lubricación | 3 |
b - Ancho ranura | 7,87 mm |
k - Diámetro agujero | 3,5 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 2,157 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 267 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 272 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 32 kN |
e - Coeficiente | 0.22 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 3.06 |
Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 3.13 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.67 |
N ref - Velocidad térmica de referencia | 4300 tr/min |
N lim - Velocidad límite mecánica | 5800 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 91 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 129 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
Industry Calcul Factors