El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 90 mm |
D - Diámetro exterior | 160 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 40 mm |
d2 - Diámetro exterior anillo interior | 105,3 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 143,2 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
Número de agujeros de lubricación | 3 |
b - Ancho ranura | 10,2 mm |
k - Diámetro agujero | 4,5 mm |
Clase de Juego Radial | C4 |
Peso | 3,283 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 384 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 398 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 45,2 kN |
e - Coeficiente | 0.23 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.83 |
Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.9 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.31 |
N ref - Velocidad térmica de referencia | 3900 tr/min |
N lim - Velocidad límite mecánica | 5100 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 101 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 149 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
Industry Calcul Factors