Rodamientos de rodillos esféricos

22218EAW33ZZ - SNR

22218EAW33ZZ

ROX es una solución patentada, diseñada para aplicaciones de transportadores en entornos contaminados: cuanto más severo es el entorno, mayor es su rendimiento. ROX es ideal para aplicaciones en sectores como minas y canteras, cementeras, pulpa y papel, reciclaje y acero.

Diseñado para los responsables de mantenimiento, ROX maximiza la producción al reducir significativamente el tiempo de inactividad: más del doble de vida útil de los rodamientos y una reducción de la lubricación de más del 50% en comparación con las soluciones abiertas, gracias a los deflectores metálicos dobles (ZZ).

Los deflectores soldados a la jaula permiten controlar la desalineación de los rodamientos y el juego radial durante el montaje. La velocidad, la temperatura, el montaje, el ajuste y los accesorios son idénticos a los de la versión abierta estándar equivalente. También es 100% compatible con los rodamientos estándar premium (ISO).

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior105,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior143,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura10,2 mm
k - Diámetro agujero4,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,39 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica384 kN
C0 - Capacidad de carga estática398 kN
Cu - Carga límite de fatiga45,2 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.83
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.9
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.31
N ref - Velocidad térmica de referencia3900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,609 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,391 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,241 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,121 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,423 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI105,3 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI101 mm
db - Diámetro mínimo del manguito0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image