• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

22222EMKW33 - NTN

22222EMKW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior53 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior178,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura11,73 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoH322
Clase de Juego RadialCN
Peso7,224 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica602 kN
C0 - Capacidad de carga estática643 kN
Cu - Carga límite de fatiga68,4 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.63
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.69
Y2 - Coeficiente carga axial superior4
N ref - Velocidad térmica de referencia3300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI122 mm
db - Diámetro mínimo del manguito118 mm
Ce - Longitud mínima del manguito6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE188 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image