Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 130 mm D - Diámetro exterior 230 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 64 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 151,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 205 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 13,21 mm k - Diámetro agujero 6 mm Referencia del manguito asociado H322 Clase de Juego Radial C3 Peso 10,8 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 808 kN C0 - Capacidad de carga estática 898 kN Cu - Carga límite de fatiga 91,4 kN e - Coeficiente 0.25 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.63 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.69 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4 N ref - Velocidad térmica de referencia 2800 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,606 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,394 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,213 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,107 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,423 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 151,4 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 144 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 216 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2,5 mm
Industry Calcul Factors