Rodamientos de rodillos esféricos

22228EMKW33 - NTN

22228EMKW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior250 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior68 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior224 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura14,2 mm
k - Diámetro agujero7 mm
Referencia del manguito asociadoH3128
Clase de Juego RadialCN
Peso14 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica867 kN
C0 - Capacidad de carga estática1010 kN
Cu - Carga límite de fatiga100 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.68
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.74
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.08
N ref - Velocidad térmica de referencia2500 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI154 mm
db - Diámetro mínimo del manguito149 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE236 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image