• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

22230EAW33C4 - NTN

22230EAW33C4

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior270 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior73 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior177,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior241,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura15 mm
k - Diámetro agujero7 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso17,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1080 kN
C0 - Capacidad de carga estática1220 kN
Cu - Carga límite de fatiga118 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.68
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.74
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.08
N ref - Velocidad térmica de referencia2200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI164 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE256 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image