Rodamientos de rodillos esféricos

22230EMW33C4 - SNR

22230EMW33C4

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior270 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior73 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior241,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3 ou 4
b - Ancho ranura15 mm
k - Diámetro agujero7 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso17,992 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1080 kN
C0 - Capacidad de carga estática1220 kN
Cu - Carga límite de fatiga118 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.68
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.74
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.08
N ref - Velocidad térmica de referencia2200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,598 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,402 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,181 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,091 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,422 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI164 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE256 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image