Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

22248EMKD1 - NTN

22248EMKD1

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior240 mm
D - Diámetro exterior440 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior120 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior383 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura16 mm
k - Diámetro agujero10 mm
Referencia del manguito asociadoH3148H
Clase de Juego RadialCN
Peso80,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2470 kN
C0 - Capacidad de carga estática3110 kN
Cu - Carga límite de fatiga159 kN
e - Coeficiente0.27
Y0- Coeficiente carga estática axial2.47
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.53
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.77
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1350 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1060 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI257 mm
db - Diámetro mínimo del manguito254 mm
Ce - Longitud mínima del manguito19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE423 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image