• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

22310EG15W33 - SNR

22310EG15W33

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de poliamida, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior63,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior93,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura7 mm
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica250 kN
C0 - Capacidad de carga estática232 kN
Cu - Carga límite de fatiga28,3 kN
e - Coeficiente0.36
Y0- Coeficiente carga estática axial1.83
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.87
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.79
N ref - Velocidad térmica de referencia4900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,662 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,338 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,901 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,451 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,404 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI61 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE99 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image