Rodamientos de rodillos esféricos

22311EF801 - SNR

22311EF801

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, para aplicaciones vibrantes, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, juego clase C3 especial

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior43 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior102,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura7,83 mm
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialC3 Special
Peso2,34 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica296 kN
C0 - Capacidad de carga estática274 kN
Cu - Carga límite de fatiga33,4 kN
e - Coeficiente0.36
Y0- Coeficiente carga estática axial1.83
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.87
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.79
N ref - Velocidad térmica de referencia4600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,61 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,39 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,703 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,352 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,401 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI66 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE109 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image