Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 85 mm D - Diámetro exterior 180 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 60 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 107,9 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 156,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 10,98 mm k - Diámetro agujero 5 mm Referencia del manguito asociado H2317 Clase de Juego Radial C4 Peso 6,961 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 599 kN C0 - Capacidad de carga estática 604 kN Cu - Carga límite de fatiga 67 kN e - Coeficiente 0.32 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.04 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.09 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.11 N ref - Velocidad térmica de referencia 3200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,111 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,889 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,096 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,548 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,407 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 99 mm db - Diámetro mínimo del manguito 94 mm Ce - Longitud mínima del manguito 7 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 166 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2,5 mm
Industry Calcul Factors