• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

22318EAKW33C4 - SNR

22318EAKW33C4

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior64 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior110,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior165,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura12 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Referencia del manguito asociadoH2318
Clase de Juego RadialC4
Peso8,16 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica668 kN
C0 - Capacidad de carga estática652 kN
Cu - Carga límite de fatiga71,4 kN
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial2.01
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.06
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.07
N ref - Velocidad térmica de referencia3000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,599 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,401 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,685 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,343 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI104 mm
db - Diámetro mínimo del manguito100 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE176 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image