Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 110 mm D - Diámetro exterior 170 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 45 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 123,8 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 154,6 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 7,45 mm k - Diámetro agujero 3,5 mm Referencia del manguito asociado H322 Clase de Juego Radial C4 Peso 3,45 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 417 kN C0 - Capacidad de carga estática 517 kN Cu - Carga límite de fatiga 56,7 kN e - Coeficiente 0.23 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.89 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.95 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.4 N ref - Velocidad térmica de referencia 3500 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 4200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 10,172 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 12,828 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 8,446 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,223 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,442 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 118,8 mm db - Diámetro mínimo del manguito 118 mm Ce - Longitud mínima del manguito 14 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 161,2 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors