Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 150 mm D - Diámetro exterior 225 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 56 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 168,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 206,6 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 9,96 mm k - Diámetro agujero 4,5 mm Referencia del manguito asociado H3030 Clase de Juego Radial C3 Peso 7,75 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 660 kN C0 - Capacidad de carga estática 893 kN Cu - Carga límite de fatiga 89,7 kN e - Coeficiente 0.21 Y0- Coeficiente carga estática axial 3.13 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 3.2 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.77 N ref - Velocidad térmica de referencia 2600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 160,2 mm db - Diámetro mínimo del manguito 158 mm Ce - Longitud mínima del manguito 8 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 214,8 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors