Rodamientos de bolas a rótula

2310S - NTN

2310S

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,63 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica65 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,86 kN
e - Coeficiente0.42
Y0- Coeficiente carga estática axial1.6
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.5
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI59 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined