Por motivos de mantenimiento, el sistema de pedido online de NTN-SNR no estará disponible el domingo 19 de septiembre a partir de las  05:00h hasta las 17:00h (UTC+02:00). Disculpen las molestias.

Volver

2311KG15C3 - SNR

2311KG15C3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, diámetro interior cónico, abierto

Descargas

Fichero CAD

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 55 mm
D 120 mm
B 43 mm
d1 71,4 mm
D1 101,8 mm
rs min 2 mm
Referencia del manguito asociado H2311
Coef (e) 0.42
Y1 1.51
Y2 2.33
Y0 1.58
Clase de Juego Radial C3
Clase de precisión P0
Peso 2,02 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 75,2 kN
Capacidad de carga estática (C0) 24 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 1,09 kN
Nref 6900 tr/min
Nlim 7800 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 64 mm
da max 69 mm
db min 61 mm
Ce min 6 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
Product classification image